Bağlantı Ürünleri
İhtiyaçlarınıza en uygun bağlantı kartını bulun:
Bağlantı ürünlerimizin tam listesini görüntüleyin
Gigabit Network Card
The Eaton Gigabit Network card (Network-M2) is the first UPS connectivity device to receive UL2900-2-2 cybersecurity certification. It provides real-time monitoring and control of UPSs across the network via a standard Web browser, SNMP-compliant network management system or power management software. In case of alarms, the card can send email to notify administrators.Function: Web, SNMP v1&v3
Works with: 5SC rack or RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 91PS, 93PS, 9PHD, 93E
Catalog number: Network-M2
Power Xpert Gateway X-slot UPS Kartı
Eaton Power Xpert UPS kartı, sanallaştırma dâhil olmak üzere gerek BT sistemlerine gerekse modern bina yönetim sistemlerine önemli güç bilgileri sağlamak için gerekli olan her şeyi sunar.
Fonksiyon: MODBUS TCP, Web/SNMP, BACNet IP; SNMP v1 ve v3; IPv4 ve v6; http, https ve SMTP’yi destekler
Şunlarla çalışır: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS
Power Xpert Gateway Mini-Slot Kartı
Power Xpert Gateway Mini-Slot iletişim kartı UPS’inizi masaüstüne getirir.
Fonksiyon: Web, SNMP v1 ve v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Şunlarla çalışır: 9PHD, 93PM, 93PS
Eaton Modbus Kart
Eaton Nodbus Kart Bina Yönetim Sistemi (BMS) vasıtasıyla UPS sistemlerinin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde takip edilmesini sağlayan bir X-Slot UPS bağlantı aygıtıdır.
İşlev: Modbus
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
ViewUPS-X
XSlot içeren UPSler için ViewUPS-X Uzak durum paneli, arka kapak LCD bilgi ekranı, 4 durum LEDi ve sesli alarm içerir.
İşlev: Uzak durum ekranı
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
X-Slot Röle Arayüz Kartı
Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar.
İşlev: Röle
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, BladeUPS, 9155, 9355
Röle Kartı-MS
Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar veya bilgisayarlarla RS232 seri bağlantı kurar.
İşlev: Röle/Seri
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, 9PHD, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT
UPS/ePDU Ortam İzleme Probu
Ortam İzleme Probu (EMP), kabin ortamındaki sıcaklık ve nem değerlerini öğrenmenizi ve ortam verilerini yerleşik LCD ekrandan veya SNMP ya da standart web tarayıcısı aracılığıyla uzaktan izlemenizi sağlar.
Fonksiyon: Ortam İzleme, Sıcaklık ve Nem artı 3. taraf sensörler için 2 kuru kontak
Şunlarla çalışır: Metered Input ePDU, Metered Outlet ePDU, Managed ePDU, Switched ePDU, In-Line Metered ePDU, 5P, 5PX, 5130, 9130, EX, 9E, 9SX, 9PX, BladeUPS, 9155, 93PS, 93PM, 9395P, BD-Slot, MS-Slot, X-Slot
Aygıt Yazılımı Yükseltmeleri
Bağlantı Yazılımı, Flash Birimleri ve SNMP Yönetim Bilgi Tabanları (MIB)
Bağlantı ürününüzü Fransızca, Rusça, Almanca, İtalyanca vb. dilleri içeren son sürüme yükseltinÜrün Listesi

- PC, İş İstasyonları & Ev AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Ağ & Sunucu
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Veri Merkezleri & Tesisler
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Güç Dağıtımı
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Raklar ve Kabinler
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connectivity
- DC Güç