Eaton ePDU’lar

ePDU G3 Managed yeni

A ve B beslemesinde Çıkışları ve BT ekipmanını Ölçer ve Anahtarlar.

Uzaktan anahtarlama ve yeniden başlatma olanağı sunar. Kullanıcı erişim kontrolü, parola koruması ve 1024 veya 2048 bite kadar yapılandırılabilen SSL ile üst düzey güvenlik. Tam ışıksız kontrol ve cihaz ölçümü olanağı sunar.

ePDU G3 Switched yeni

A ve B beslemesinde Çıkışları ve BT ekipmanını anahtarlar + giriş ve devre bölümlerini ölçer.

Uzaktan anahtarlama ve yeniden başlatma olanağı sunar. Kullanıcı erişim kontrolü, parola koruması ve 1024 veya 2048 bite kadar yapılandırılabilen SSL ile üst düzey güvenlik. Birden fazla ePDU’dan güç alan anahtarlama cihazları dâhil olmak üzere cihazların ışıksız kontrolüne olanak tanır.

ePDU G3 Metered Outlet yeni

A ve B beslemesinde Girişi, bölümleri, bağımsız çıkışları ve BT ekipmanını ölçer.

Bağımsız çıkışları ölçer veya birden fazla girişli ekipmanları A ve B beslemesi için birden fazla ePDU’da ölçmek için çıkışları gruplar. Bağımsız ekipmanın ne tükettiğini ve kullanılabilir gücü açıkça görüntüler ve algılar. (Anahtarlamasız)

ePDU G3 Metered Input yeni

Girişi, fazı ve devre bölümlerini ölçer

Etkin yük dengeleme için bölüm ve faz düzeyinde ölçüme olanak tanır. (Anahtarlamasız)

ePDU G3 In-Line Metered

Ölçüm özelliği ekleyerek temel PDU’ları yükseltir

Temel güç dağıtımını V, W, A ve kWh için IEC 1. sınıf fatura hassasiyetinde ölçümü içerecek şekilde yükseltir. Kabinde yatay veya 0U alanında dikey monte edilebilir.

ePDU G3 Basic yeni

Temel Güvenilir Güç Dağıtımı

Güvenilir ve maliyet etkin güç dağıtımı için tasarlanan ePDU G3 Basic modelleri Eaton’ın patentli IEC çıkış fiş sabitleme kilidi, renk kodlu çıkış bölümleri, düşük profilli biçim katsayısı ve yüksek çalışma sıcaklığı özelliklerini taşır. Modellerde hem arka hem de yan düğmeli montaj sistemi ve Eaton’ın patentli ayarlanabilir montaj sistemi bulunur.


ePDU Teknolojileri
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Bize Ulaşın
 
FAYDALI ARAÇLAR
ePDU broşürleri
ePDU G3 Cybersecurity