Eaton ViewUPS-X Uzak LCD ekran
ViewUPS-X Uzak LCD ekran uzak mesafeden UPS durumunun takip edilmesini sağlar. Bir bakışta UPS çalışma durumunu gösteren 4 LEDi mevcuttur. UPS ile alakalı bir sorun olduğunda sesli alarmı derhal yöneticileri bilgilendirir.Uzak panele Cat 5 bükümlü çift kablo vasıtasıyla UPS tarafından güç verilir. Bu şekilde yalnıza UPS aygıtına bağımlı olur.
ViewUPS-X paketinin içinde panel, özel X-SLot kartı, duvar ve masa kurulumu için montaj kitleri ve 10 m kablo bulunur. Kart ile ekran arasındaki maksimum mesafe 100 metredir.
ViewUPS-X kartı ayrıca AS/400 kartının röle portuna benzer 15 pimli röle portu içerir. Kartın bu parçası ve diğer parçaları SELV (Çok Düşük Güvenlik Gerilimi) yalıtımlıdır, bu sayede su içinde kullanıma ve yüzer elektrik ağlarına uygundur.
Özellikler Ve Avantajlar
- LCD ekran kolay anlaşılır bir formatta bilgi temin eder
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır
- Genel çalışma durumu dört LED ile gösterilir
- Mavi arka ışık
- Sesli alarm
- Xslot kartta SELV yalıtımlı parçalar mevcuttur.
- Standart Cat 5 bükümlü çift kablo ve Rj45 konektör ile 100 m maksimum mesafe
Ürün Listesi

- PC, İş İstasyonları & Ev AV
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Ağ & Sunucu
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Veri Merkezleri & Tesisler
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industrial UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Güç Dağıtımı
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Raklar ve Kabinler
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connectivity
- DC Güç
İLGİLİ BİLGİLER
|
Ürün Özeti |
Satıcı Bulun |
Ürün Literatürü |