Surge Protection Product Index

SPD Product Catalogue

Các sản phẩm được liệt kê dưới đây được nhóm lại theo chuẩn bảo vệ của các khu vực IEC và ANSI/IEEE C62.41. Thiết bị Loại I cho các ứng dụng bị sét đánh trực tiếp. Loại 2 là điểm vào cho các bo mạch phụ, thiết bị loại III cho các ứng dụng mạch cuối. Lựa chọn cuối cùng sản phẩm phù hợp nên được thực hiện theo tiêu chuẩn khuyến nghị trong nước và quốc tế.

Class I - Direct Strike

SPD-SG

Thiết bị cắt sét SPDSG được thiết kế theo chuẩn IEC 61643-1, class I, bảo vệ cho các thiết bị có nguy cơ cao bị sét đánh trực tiếp.

Class II - Point of Entry and Secondary Protection

PPFI series filters

PPFI được thiết kế để cung cấp điểm vào (hạng mục C) và bảo vệ mạch phụ (hạng mục B) chống lại xung điện do các nguồn bên ngoài gây lên như là sét đánh và chuyển mạch tại trạm.

ESF series filters

Dòng lọc xung ESF là thiết bị chống sét 1 pha và 3 pha theo chuẩn Class II, 2 cổng SPD, được thiết kế để bảo vệ chống xung cho toàn bộ trạm trọng 1 thiết bị gọn nhẹ.

SPD3200

Sản phẩm SPD3200 được thiết kế để bảo vệ sét trên đường nguồn do các nguồn đầu vào như các tia sét đánh và trạm

SPDI Series

Thiết bị cắt sét Eaton SPDI cung cấp giải pháp cuối cùng để chống xung trong các hệ thống 1 pha và nhiều pha.

SPDV60 & SPDT60 series

SPDV60-300 & SPDT60-255 mới là thiết bị cắt xung DIN cực đơn cung cấp khử xung 60kA, phù hợp cho bảo vệ mạch chính hặc mạch phụ.

Quickmov

Quickmov là thiết bị chống sét (SPD) đầu tiên hoàn toàn được tích hợp tại Úc, được thiết kế để bảo vệ hệ thống phân phối điện 1 pha va nhiều pha chống lại các tác hại của đột biến điện áp và sét đánh.

DSFI

DSFI là thiết bị chống sét 32A, 1 pha, có gắn bảng điều khiển SPD được thiết kế để cung cấp phương thức bảo vệ thứ cấp chống lại các sự cố xung điện do các nguồn bên ngoài gây ra như là bị sét đánh & chuyển nguồn tại trạm điện.

CSFI

CSFI là một thiết bị chống sét 25A, 1 pha, SPD gắn trên thanh cài Din được thiết kế để lắp trên bảng phân phối, cung cấp phương thức bảo vệ thứ cấp chống lại sự cố quá áp do các nguồn ngoài gây ra như sét đánh và việc chuyển nguồn tại trạm.

SPD50NGI

SPD50NGI được thiết kế để sử dụng như là một khớp nối đẳng thế giữa các hệ thống nối đất riêng lẻ để chống xung chuyển tiếp.

PVD40 series

Dòng cắt sét PVD được thiết kế để bảo vệ các bảng năng lượng mặt trời dùng cho gia đình & công nghiệp và các bộ biến tần thông thường sử dụng trong các giải pháp nguồn điện lưới tương tác từ 1.5kW đến 10kW.

Class III - Point of Use and Extra Low Voltage Protection

PSFi Series

PSFI được thiết kế để cung cấp bảo vệ thứ cấp chống lại xung điện do các nguồn bên ngoài gây ra như là sét đánh và chuyển mạch tại trạm.

SPD-DM series

Thiết bị cắt sét dòng SPDE ‘D’ tín hiệu số được thiết kế cho hệ thống dữ liệu điện áp thấp nằm trong dải từ 5V đến 48V.