Thông số kỹ thuật của Eaton STS 16

Thông tin chung
Số hiệu thành phần 66028
Các thành phần được đóng gói Thành phần: (1) STS + (2) cáp giao tiếp + 4 chân bằng cao su + phụ kiện lắp đặt trên rack + 2 khóa cáp nguồn + hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật
Dòng danh định 16 Amps
Điện áp vào 208 V /230 V
Điện áp ra 208 V /230 V
Tần số 50/60 Hz
Công nghệ Chuyển mạch sử dụng rơ le
Tính tương thích Với UPS chuyển đổi nguồn kép đồng thời bất kỳ
Thiết kế 1U Rack
Kết nối đầu ra (6) IEC C13 + (1) IEC C19
Kết nối đầu vào (2) cáp với đầu cắm IEC C20 p
Giao diện người dùng 5-LED bảng hiển thị mô phỏng
Cổng giao tiếp (1) DB9 cho trạng thái của STS
Các cổng giao tiếp khác (2) Cổng trạng thái UPS + (1) Cổng giám sát hệ thống
Kích thước (H x W X D) 1.75" x 19" x 9.8"
Trọng lượng 11 Lbs
Màu sắc Màu đen
Tuân thủ tiêu chuẩn UL/cUL, CE, TUV, IEC 50091-1, IEC 50022/B, IEC 1000-4
Bảo hành 2 năm