Eaton Environmental Monitoring Probe UPS Connectivity Device
Thông số kỹ thuật

 
Model Thiết bị giám sát môi trowngf
Số hiệu thành phần Phụ kiện UPS cung cấp tính năng giám sát từ xa các thông số nhiệt độ, độ ẩm, và thiết bị đóng 2 tiếp điểm kết hợp với cạc ConnectUPS Web
Số hiệu thành phần 116750224-001
Cạc web tương thích 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD và ConnectUPS-E với FW V3.01 và cao hơn
Giám sát nhiệt độ Đo nhiệt độ trong khoảng 0 đến 80ºC với độ chính xác +/-1ºC
Giám sát độ ẩm Đo độ ẩm tương đối trong khoảng 10 đến 90% RH với độ chính xác +/-5%
Đầu vào nguồn Cấp nguồn 12VDC từ cạc Eaton Web/SNMP
Kích thước (LxWxH) 57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Trọng lượng 34g
Tuân thủ quy định FCC Class B, UL, CUL, CE