Environmental Monitoring Probe product image

Eaton Environmental Monitoring Probe UPS Connectivity Device

Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) cho phép bạn giám sát từ xa các điều kiện môi trường một cách dễ dàng như khi bạn giám sát tình trạng nguồn điện. Sử dụng trình duyệt Web tiêu chuẩn, bạn có thể xem các thông số về nhiệt độ và độ ẩm của môi trường ở xa, cũng như trạng thái của các thiết bị hai tiếp điểm, như thiết bị báo khói hoặc cảm biến mở cửa

Tính năng & Tiện ích

  • Tương thích với bất kỳ UPS nào của Eaton sử dụng cạc ConnectUPS™ Web/SNMP (cạc dùng để kết nối UPS với mạng Ethernet hoặc Internet)
  • Cài đặt đơn giản với cáp chuẩn CAT5 để kết nối với cổng giao tiếp trên ConnectUPS

 Các tính năng & tiện ích khác của Thiết bị giám sát môi trường của Eaton...

Product Snapshot
 Loại:  Thiết bị giám sát môi trường
 Tính tương thích:  10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD và ConnectUPS-E with FW V3.01 và cao hơn
 Kích thước
 (LxWxH):
 57.6 x 37.6 x 29.3 (mm)
 Trọng lượng:  34 g
 Số hiệu thành phần: 116750224-001 
Thông tin liên quan
Thông tin chung về sản phẩm
Tính năng và Tiện ích
Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật
FAQ