Eaton Modbus Card UPS Connectivity Device

  1. Modbus RTU là gì? 
  2. Jbus là gì? 
  3. Khách hàng cài đặt Cạc như thế nào? 
  4. Cạc kết nối vào mạng như thế nào?
  5. Cấu hình hai-dây và bốn-dây nghĩa là gì? 
  6. Kết cuối do người dùng lựa chọn có nghĩa là gì? 
  7. Trở kháng phân cực có thể lựa chọn có nghĩa là gì? 
  8. Modbus Card có làm việc với mọi BMS không? 

1. Modbus RTU là gì? 
Modbus là một giao thức (hoặc ngôn ngữ) ứng dụng trong các thiết bị công nghệ, SNMP là HTTP là ví dụ về các giao thức khác. RTU là viết tắt của Đơn vị kết cuối từ xa. Đây là phiên bản giao thức nhị phân có hiệu năng tốt hơn. Chúng tôi không hỗ trợ phiên bản hiếm khi sử dụng/ASCII cũ hơn. 

2. Jbus là gì? 
Jbus là một biến thể của chuẩn Modbus, chủ yếu được sử dụng ở Châu Âu 

3. Khách hàng cài đặt Cạc như thế nào? 
Để cài đặt cạc, người dùng cấu hình với cáp serial đi kèm và một máy tính cá nhân chạy Hyperterminal. Giống như việc cấu hình các thiết bị mạng khác; người dùng chọn tốc độ baud và địa chỉ mạng.

Nhưng BMS chưa nhận biết được UPS. Để nhận biết được, Modbus Card sẽ được cung cấp kèm theo một phần mềm gọi là Profiler. Profiler tạo một sơ đồ đăng ký Modbus hay nói cách khác là tạo một file để thông báo BMS rằng đó là UPS gì và nó sẽ quản lý như thế nào. Chức năng này tương tự như việc cài đặt một MIB trên một NMS. Sự khác nhau cơ bản là dữ liệu được đọc vào bằng phương thức nhân công (MIB được biên dịch trong trường hợp NMS). Đây là cách thức thông thường mà người dùng làm việc với một BMS nên khách hàng sẽ rất quen thuộc, Profiler được chạy trên nền Windows 

Modbus Card được cắm vào khe cắm X trên UPS. Khung máy mở rộng được cung cấp kèm theo một Cạc Modbus cài đặt sẵn. 

4. Cạc kết nối vào mạng như thế nào? 
Modbus Card kết nối với mạng qua RS-485 với một cổng DB-9 độc lập hoặc một bộ phận kết cuối. Bộ phận kết cuối cho hỗ trợ cáp đôi dây xoắn truyền thống để kết nối mạng. Cũng có thể sử dụng phương pháp giao tiếp RS-232 qua một cổng DB-9 để thay thế. Hình ảnh trên tài liệu giới thiệu sản phẩm có minh họa sự tích hợp với một mạng điển hình.

5. Cấu hình hai-dây và bốn-dây nghĩa là gì? 
Cơ bản đây là cấu hình kết nối các thiết bị với nhau bằng hai hoặc bốn dây. Quan trọng là chúng tôi hỗ trợ cả hai loại nên có thể đáp ứng được mọi cấu hình mạng phổ biến. 

6. Kết cuối do người dùng lựa chọn có nghĩa là gì? 
Các mạng cấu hình nối tiếp yêu cầu một kết cuối phù hợp. Thường thì người dùng phải mua và lắp đặt một bộ trở kháng kết cuối ở cuối của chuỗi kết nối. Modbus Card đi kèm với bộ phận kết cuối do người dùng lựa chọn. Nên cạc có thể lắp đặt ở đầu cuối của mạng và hoạt động như một điểm kết cuối. Tính năng này giúp giảm chi phí và sự phức tạp khi phải mua và lắp đặt một bộ kết cuối. 

7. Trở kháng phân cực có thể lựa chọn có nghĩa là gì? 
Để đảm bảo rằng các bít dữ liệu lỗi không gây ra hiện tượng điện thế rỗi. 

8. Modbus Card có làm việc với mọi BMS không? 
Modbus Card sẽ làm việc với các BMS có hỗ trợ giao thức Modbus

Thông tin liên quan
Thông tin chung về sản phẩm
Tìm nhà phân phối
Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Câu hỏi thường gặp và giải đáp