Tiên phong trong Công nghệ

Lịch sử của cải tiến công nghệ

Từ sáng chế đầu tiên về sản phẩm bộ nghịch lưu AC vào năm 1962 để ứng dụng cho tám sáng chế mới vào Thiết bị Eaton UPS 9390, cũng như sản phẩm bộ chỉnh lưu DC và các sáng chế công nghệ quản lý từng bình ắc qui, Eaton có lịch sử không ngừng cải tiến công nghệ. Với hơn 264 bằng sáng chế được công nhận và 178 bằng sáng chế đang chờ cấp chứng nhận, chúng tôi có một truyền thống lâu dài trong việc sử dụng các công nghệ chuyên sâu để đáp ứng hầu hết các giải pháp quản trị về nguồn cho các khách hàng:

2014 ESS Plus cải tiến của Eaton là một trong những tiên phong đầu tiên trong ngành giúp các UPS ba pha, công suất lớn có thể hoạt động trong các mode Eco hoặc Tiết kiệm điện năng để giảm hài, điều chỉnh hệ số công suất và cân bằng tải để tăng độ tin cậy và hiệu suất.
2013 Phần mềm Intelligent Power Manager (IPM) nhận được giải thưởng "Best of VMworld 2013" Gold Award trong mục Quản trị Ảo hóa.
2012 Là công ty quản trị nguồn Đầu tiên nhận được chứng nhận VMware Ready™ và cung cấp sự đồng bộ hóa tự động ảo cho thiết bị và khởi động dự phòng cho hệ thống để tránh mất dữ liệu và giảm thời gian gián đoạn khi có các sự cố mất điện xảy ra với VMware® vCenter™ Site Recovery Manager.
2012 Eaton là nhà sản xuất UPS đầu tiên cung cấp khả năng tắt từ xa cho hệ thống máy chủ trong suốt thời gian có sự cố về nguồn với VMware® vSphere™ High Availability (HA) mode với phiên bản mới nhất Intelligent Power® Manager software.
2011 Tiên phong đầu tiên trong việc phát triển bypass điện tử 5000A để tăng công suất dòng cho trung tâm dữ liệu, ở đó hiện sử dụng công nghệ tích hợp giải nhiệt bằng ống cho phép mở rộng từ 4000A lên công suất 5000A.
2011 Minh chứng một giao diện Eaton 9395 UPS với các tấm điện quang mặt trời. Khái niệm chứng minh rằng UPS có thể tích hợp với nguồn năng lượng tái tạo có gián đoạn và hiệu suất cao nhưng vẫn cung cấp nguồn không gián đoạn cho các tải quan trọng.
2010 Công ty đầu tiên trong ngành công nghiệp tich hợp với các nền máy chủ ảo hóa của VMware® vCenter™, giúp giảm đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm chi phí vận hành cũng như tăng hiệu quả và khả năng đáp ứng.
2010 Công ty đầu tiên nhận chứng chỉ receive SMaRT™ certification cho phép UPS 9395 giúp các dự án có thể ghi điểm cho tiêu chuẩn LEED.
2009 Eaton giới thiệu phần mềm Intelligent Power® Manager software cách thức giao tiếp trực giác, chi phí hiệu quả và an toàn cho các nhà quản trị IT để quản lý từ xa và theo dõi tất cả các điểm nguồn của họ và các thiết bị quản trị môi trường trong mạng của doanh nghiệp.
2009 Công ty đầu tiên sử dụng công nghệ Double – conversion và 99% hiệu suất với công suất lên đến 1100kVA
2007 Cách kiểm tra tải tiên tiến mà không cần dùng đến tải giả - model Eaton 9395 UPS từ 225 đến 1100kVA với Easy Capacity Test.
2007 Eaton giới thiệu cải tiến đột phá trong công nghệ UPS lớn, ba pha, Eaton 9395 là sự kết hợp mô đun và thiết kế có khả năng mở rộng với hệ thống dự phòng nội bộ để tối đa hóa độ tin cậy.
2007 Eaton giới thiệu Eaton BladeUPS rackmount UPSvới mật độ nguồn cao và hiệu suất cao, một UPS 12kVA mô đun với tính năng song song dự phòng N+1 tạo ra một hệ thông phân phối nguồn mô đun lên đến 60kVA.
2005 Công ty UPS đầu tiên trang bị đầy đủ tính năng xử lý nguồn để kiểm tra vận hành bộ chuyển đổi bên trong và các kiểm tra nghiệm thu thiết bị mà không cần các tải mở rộng.
2005 Công ty UPS đầu tiên ứng dụng xả cạn nguồn ắc qui mà không ảnh hưởng đến tải để kiểm tra toàn bộ ắc qui.
2004 UPS không có biến áp dạng mô đun công suất lên đến 160kVA, tất cả hệ thống bao gồm nguồn hoạt động, quản trị ắc qui, thiết kế có khả năng mở rộng, linh hoạt và có khả năng dịch vụ.
2003 UPS 6kVA đầu tiên thiết kế trong các ứng dụng dạng rack với chiều cao 3U có mật độ nguồn cao lên đến 33%
2003 Nguồn chỉnh lưu DC 3kW đầu tiên dạng mô đun với mật độ nguồn cao hơn 10W/cu in.
2003 Kết nối song song không dây thế hệ thứ hai đối với các bộ nghịch lưu nguồn với tần số cao.
2002 UPS dạng rack đầu tiên sử dụng hai nguồn đầu vào.
2002 Hệ thống nguồn DC đầu tiên với khả năng cảnh báo qua điện thoại (bằng tin nhắn SMS) và thông báo các trạng thái.
2002 Cổng kết nối 100Mpbs đầu tiên tích hợp với a card mạng.
2001 Hệ thống nguồn DC HFSM đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm “Power-over-LAN”
2001 Hệ thống nguồn DC đầu tiên được tích hợp, theo dõi qua mạng và điều khiển thông qua thiết bị khác.
2001 UPS công suất 3kVA có mật độ nguồn nâng cao đến 40%
1998 Hệ thống nguồn DC đầu tiên với dự báo thời gian dự phòng ắc qui.
1997 Mô đun chỉnh lưu nguồn DC đầu tiên với Active Voltage Control (AVC) để giữ điện áp bus trong dải ±0.01V
1997 Mô đun chỉnh lưu nguồn DC đầu tiên với hiệu suất lớn hơn 92% tại mọi mức tải
1996 UPS đầu tiên kết nối song song qua mạng không dây
1993 UPS đầu tiên cung cấp khả năng chia tải
1993 UPS đầu tiên với công nghệ ABM để nâng cao tuổi thọ ắc qui.
1992 Mô đun chỉnh lưu nguồn DC đầu tiên với mật độ nguồn cao hơn 5W/cu in.
1991 Bộ điều khiển hệ thống nguồn DC ứng dụng bộ vi xử lý đầu tiên.
1989 UPS không có biến áp với tần số cao đầu tiên
1987 Các hệ thống nguồn dạng rack với công nghệ high- frequency switch mode đầu tiên được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng viễn thông.
1987 UPS đầu tiên với công nghệ Advance Pulse- width Modulated (PWM) và dự báo lỗi dựa trên bộ vi xử lý.
1986 Các hệ thống nguồn DC công nghệ high – frequency switch mode có công suất 200W đầu tiên được ứng dụng cho viễn thông.
1986 UPS đầu tiên có công suất trên 100kVA sử dụng cho các phòng máy tính.
1982 UPS đầu tiên phù hợp với các phòng máy tính.
1982 UPS đầu tiên thiết kế đặc biệt phù hợp với các văn phòng.
1976 UPS đầu tiên dùng cho các đèn chiếu sáng khẩn cấp HID.
1972 UPS đầu tiên hạn chế lỗi và kết nối song song.
1972 UPS đầu tiên điều khiển số hoàn toàn.
1968 UPS thương mại đầu tiên kết hợp giữa các bộ sạc ắc qui và các bộ nghịch lưu.
1962 Bộ chỉnh lưu nguồn AC đầu tiên.
Thông tin liên quan
Tiên phong trong Công nghệ
UPS kết nối song song
Quản trị ắc qui
Thiết kế nguồn tiên tiến
Chia tải