Sự khác biệt giữa VA và watts

Câu trả lời của kỹ sư: để có thể cấu hình đúng tải cho một UPS, cần phải hiểu mối quan hệ giữa watts và VA. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải tóm tắt thuật ngữ về nguồn. Công suất thực (đo bằng watts) là một phần của dòng điện tính cho việc tiêu thụ điện năng. Điện năng tiêu thụ thì liên quan đến điện trở của mạch điện. Một ví dụ về tiêu thụ điện năng là sợi tóc trong một bóng đèn

Công suất kháng (đo trên VAR hoặc Volamps kháng) là một phần của dòng điện do việc lưu trữ nguồn. Việc lưu trữ nguồn liên quan đến sự hiện diện của cảm kháng và / hoặc dung kháng của mạch điện. Một ví dụ về lưu trữ nguồn là sạc đèn flash trong camera

Công suất biểu kiến (đo bằng VA hoặc Volamps) là bao gồm công suất thực và công suất kháng

Mối quan hệ hình học giữa công suất biểu kiến, công suất kháng và công suất thực được thể hiện tay ba như sau:

Về mặt toán học, Công suất thực (watts) bằng công suất biểu kiến nhân với hệ số công suất (PF), hệ số công suất có giá trị từ 0 đến 1.0. Hệ số công suất của các thiết bị IT đời mới ví dụ như máy chủ, hệ số công suất điển hình là 0.9 hoặc cao hơn. Đối với các thiệt bị máy tính cá nhân, giá trị này có thể từ 0.6- 0.75

Sử dụng một trong những công thức sau đây, một phép tính sẽ ảnh hưởng đến giá trị:

Watts = VA * Hệ số công suất hoặc VA = Watts / Hệ số công suất

Do rất nhiều các thiết bị liên quan đến watts, cho nên khi lựa chọn tải UPS, cân nhắc đến hệ số công suất là một việc rất quan trọng. Nếu bạn không tính đến hệ số công suất, bạn có thể lựa chọn tải nhỏ hơn nhu cầu. Ví dụ, một thiết bị có công suất 525 watts và có hệ số công suất là 0.7 do đó tải sẽ là 750VA

750 VA = 525 Watts / 0.7 PF

Chọn tải UPS hoạt động tại 75% công suất, do đó UPS với công suất 1000VA cần phải được lựa chọn (750 VA / 0.75 = 1000 VA).

Chuyển đổi amps sang VA

Một pha: Nhân amps với voltage (120volts với thị trường Mỹ). 10A x 120V = 1200 VA.
Ba Pha: Amps x volts x 1.732 = VA.

mug of beer

Nói một cách đơn giản, tưởng tượng Công suất của UPS như lượng Sô Đa trong một chiếc cốc. Phần trên của cốc là đại diện cho Công suất biểu kiến của UPS hoặc VA. Lượng nước thực trong cốc là đại diện cho tải thật của UPS , hoặc watts. Trừ phi bạn mong muốn một cái cốc toàn bọt, bạn sẽ muốn lượng nước trong cốc có nhiều nhất. Điều này- watts- là lượng thực bạn sẽ trả tiền.

Khi bạn mua một UPS và lựa chọn công suất thiết bị của bạn, bạn hãy chú ý cả 2 thông số watts và VA. Điều này đảm bảo bạn sẽ có nguồn tối đa so với số tiền đầu tư bạn bỏ ra

Cần tìm hiểu thêm các thông tin như vậy không?
Tải xuống miễn phí cẩm nang kiến thức cơ bản về UPS