ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 a ATS 30

Eaton přepínače ATS nabízejí cenově dostupné řešení pro zákazníky, kteří si přejí vybavit síťová zařízení, jako jsou přepínače a routery redundancí napájení. Tento automatický přepínač je bude napájet ze dvou nezávislých zdrojů. Pokud jeden ze zdrojů vypadne, bude bez jakéhokoli přerušení na napájené zařízení připnut druhý zdroj. Eaton ATS přepínače mohou být současně připojeny na více napájených zařízení čímž dojde k cenové úspoře na drahých redundantních napájecích zdrojích.

Eaton ATS 16 a ATS 30 – Technická specifikace

Obrázek produktu
Kmitočet 50Hz
Jmenovitý proud 16A – 30A
Model ATS
Sériové číslo Typové číslo Jmenovitý proud Přívodní vidlice Výstupy
ATS
Obvykle na skladě
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Připojení na svorkovnici Připojení na svorkovnici

Eaton ATS 16 a ATS 30 – Funkční vlastnosti

  • Poskytuje IT zařízením redundanci napájení
  • Alternativa k nákladným redundantním napájecím zdrojům, které jsou k dispozici od prodejců síťových zařízení.
  • Kompaktní rozměry, zastavěná výška ve stojanu 1U
  • Hladce přepíná z jednoho napájecího zdroje na druhý
  • Ve verzích Netpack jsou ATS 30 a ATS 16 vybaveny funkcí síťové správy
  • LCD displej s měřením a základními možnostmi konfigurace

Eaton ATS16 a ATS30 – Dokumentace

Sorry no documents are available.

Eaton ATS16 a ATS30 – Servis a podpora

Pro technickou podporu se prosím obraťte na své lokální servisní středisko Eaton.

Eaton ATS Firmware aktualizace & konfigurace
Modernizujte ATS pomocí poslední verze Firmware & konfigurace.
Stáhnout ATS Firmware aktualizace & konfigurace

Eaton ATS - Servis

Servisní Plány pro ATS
Popis Warranty+ Warranty5 Extend
Prodloužení záruky o 1 další rok (obnovitelné)     Tick
Záruka na 3 roky Tick    
Záruka na 5 let   Tick  
Standardní výměna na místě Tick Tick Tick
Pokrývá jak elektroniku, tak baterie Tick Tick Tick
Servisní plány
Označení Popis Warranty+ Warranty5 Extend
EATS16 Eaton ATS 16 66813 W5003 68600
EATS16N Eaton ATS 16A Netpack 66813 W5003 68600
EATS30N Eaton ATS 30A Netpack 66814 W5004 68602